• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Astage, scatola NC【1-60 Pezzi per confezione】

Astage, scatola NC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NC-1.5-CL
  • NC-7-CL
  • NC-11-CL
  • NC-13-CL
  • NC-22-CL
  • NC-25-CL
  • NC-30-CL
  • NC-45-CL
  • NC-50-CL
  • NC-75-CL

[Features]
· Convenient and can be stacked.
· NC-1.5 can be stacked side by side with NC-7 and NC-11. NC-1.5 and NC-11 lids come with scale markings up to 15 cm.
· NC-7 can also be used with NC-11. NC-7 and NC-11 lids come with scale markings up to 25 cm.
· NC13 can also be used with NC-25. NC13 and NC-25 lids come with scale markings up to 35 cm.
· NC-22 can also be used with NC-45. NC-22 lids come with scale markings up to 43 cm.
· NC-30 lids come with scale markings up to 60 cm.
· NC-50 can also be used with NC-75. NC-50 and NC-75 lids come with scale markings up to 60 cm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NC-1.5-CL
NC-1.5-CL-PACK
NC-7-CL
NC-7-CL-PACK
NC-11-CL
NC-11-CL-PACK
NC-13-CL
NC-13-CL-PACK
NC-22-CL
NC-22-CL-PACK
NC-25-CL
NC-25-CL-PACK
NC-30-CL
NC-30-CL-PACK
NC-45-CL
NC-45-CL-PACK
NC-50-CL
NC-50-CL-PACK
NC-75-CL
NC-75-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Amount Of Content

4.74 €

3 giorni 1.5159(W)×124(D)×80(H)49452960136920.21 pc.

139.13 €

60 Pezzi per confezione

3 giorni 1.5159(W)×124(D)×80(H)4945296013692121 case (60 pcs)

7.13 €

3 giorni 4158(W)×283(D)×95(H)49452960136850.41 pc.

94.89 €

16 Pezzi per confezione

3 giorni 4158(W)×283(D)×95(H)49452960136856.41 case (16 pcs)

8.49 €

3 giorni 7153(W)×278(D)×165(H)49452960136780.51 pc.

89.77 €

12 Pezzi per confezione

3 giorni 7153(W)×278(D)×165(H)494529601367861 case (12 pcs)

12.52 €

3 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49452960135170.91 pc.

119.62 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)494529601351791 case (10 pcs)

19.82 €

3 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49452960135241.51 pc.

101.16 €

5 Pezzi per confezione

3 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49452960135247.51 case (5 pcs)

16.47 €

3 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49452960135311.21 pc.

98.82 €

6 Pezzi per confezione

3 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49452960135317.21 case (6 pcs)

23.23 €

3 giorni 27277(W)×619(D)×155(H)49452960136611.71 pc.

119.98 €

5 Pezzi per confezione

3 giorni 27277(W)×619(D)×155(H)49452960136618.51 case (5 pcs)

26.37 €

3 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49452960135482.11 pc.

110.28 €

4 Pezzi per confezione

3 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49452960135488.41 case (4 pcs)

32.74 €

3 giorni 42362(W)×617(D)×185(H)49452960136542.31 pc.

124.74 €

4 Pezzi per confezione

3 giorni 42362(W)×617(D)×185(H)49452960136549.21 case (4 pcs)

40.50 €

3 giorni 68354(W)×609(D)×300(H)494529601355531 pc.

117.36 €

3 Pezzi per confezione

3 giorni 68354(W)×609(D)×300(H)494529601355591 case (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Clear Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico