Astage, scatola ST【1-10 Pezzi per confezione】

Astage, scatola ST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ST-13-CL
  • ST-22-CL
  • ST-25-CL
  • ST-45-CL
  • ST-50-CL
  • ST-75-CL

[Features]
· Convenient and can be stacked.
· ST13 can also be used with ST-25. ST13 and ST-25 lids come with scale markings up to 35 cm.
· ST-22 can also be used with ST-45. ST-22 lids come with scale markings up to 43 cm.
· ST-30 lids come with scale markings up to 60 cm.
· ST-50 can also be used with ST-75.
· ST-50 and ST-75 lids come with scale markings up to 60 cm. Convenient for storage of long tools or carpentry tools, outdoor items, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-13-CL
ST-13-CL-PACK
ST-22-CL
ST-22-CL-PACK
ST-25-CL
ST-25-CL-PACK
ST-45-CL
ST-45-CL-PACK
ST-50-CL
ST-50-CL-PACK
ST-75-CL
ST-75-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

13.37 €

5 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49910681454980.9Wire: Stainless Steel1 pc.

116.22 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49910681454989Wire: Stainless Steel1 Set (10 pcs)

21.76 €

5 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49910681454741.5Wire: Stainless Steel1 pc.

98.14 €

5 Pezzi per confezione

6 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49910681454747.5Wire: Stainless Steel1 Set (5 pcs)

18.00 €

5 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49910681454811.2Wire: Stainless Steel1 pc.

96.30 €

6 Pezzi per confezione

6 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49910681454817.2Wire: Stainless Steel1 Set (6 pcs)

28.99 €

5 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49910681454672.1Wire: Stainless Steel1 pc.

105.99 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49910681454678.4Wire: Stainless Steel1 Set (4 pcs)

32.12 €

5 giorni 42362(W)×617(D)×185(H)49910681547352.3Wire: Stainless Steel1 pc.

117.99 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni 42362(W)×617(D)×185(H)49910681547359.2Wire: Stainless Steel1 Set (4 pcs)

40.24 €

5 giorni 68354(W)×609(D)×300(H)49910681492813Wire: Stainless Steel1 pc.

111.86 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 68354(W)×609(D)×300(H)49910681492819Wire: Stainless Steel1 Set (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Clear Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico