• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Astage, contenitore Power【1-10 Pezzi per confezione】

Astage, contenitore Power

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • PW-13-BK
  • PW-22-BK
  • PW-45-BK

[Features]
· Convenient and can be stacked.
· ST13 lids come with scale markings up to 35 cm.
· ST-22 can also be used with ST-45. ST-22 lids come with scale markings up to 43 cm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PW-13-BK
PW-13-BK-PACK
PW-22-BK
PW-22-BK-PACK
PW-45-BK
PW-45-BK-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

14.61 €

5 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49910681374240.9Wire: Stainless Steel1 pc.

126.87 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49910681374249Wire: Stainless Steel1 Set (10 pcs)

23.73 €

5 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49910681374311.5Wire: Stainless Steel1 pc.

106.91 €

5 Pezzi per confezione

6 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49910681374317.5Wire: Stainless Steel1 Set (5 pcs)

31.72 €

5 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49910681374482.1Wire: Stainless Steel1 pc.

115.88 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49910681374488.4Wire: Stainless Steel1 Set (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Black Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico