• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Astage, contenitore a scatola Bumper【1-10 Pezzi per confezione】

Astage, contenitore a scatola Bumper

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BP-13-BK
  • BP-22-BK
  • BP-25-BK
  • BP-45-BK
  • BP-75-BK

[Features]
· Excellent impact resistance.
· A light and durable container that is hard to break.
· Excellent cold resistance.
· Durable when used even at low temperatures, making it less susceptible to cracking.
· With a convenient scale on the lid.
· BP-13 can be stacked with BP-25.
· BP-22 can be stacked with BP-45.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP-13-BK
BP-13-BK-PACK
BP-22-BK
BP-22-BK-PACK
BP-25-BK
BP-25-BK-PACK
BP-45-BK
BP-45-BK-PACK
BP-75-BK
BP-75-BK-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

18.90 €

5 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49910681528160.9Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

119.81 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49910681528169Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (10 pcs)

28.01 €

5 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49910681528301.5Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

126.07 €

5 Pezzi per confezione

6 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49910681528307.5Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (5 pcs)

27.04 €

5 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49910681528231.2Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

147.04 €

6 Pezzi per confezione

6 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49910681528237.2Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (6 pcs)

40.29 €

5 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49910681528472.1Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

147.78 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49910681528478.4Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (4 pcs)

56.49 €

5 giorni 68354(W)×609(D)×300(H)49910681533493Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 pc.

113.81 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 68354(W)×609(D)×300(H)49910681533499Polypropylene (Bumper-Grade Resin) Wire: Stainless Steel1 case (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Black Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico