• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cestello separatore Astage【1-12 Pezzi per confezione】

Cestello separatore Astage

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SPB-25C
  • SPB-25T
  • SPB-25R
  • SPB-45C
  • SPB-45T
  • SPB-45R
  • SPB-75C
  • SPB-75T
  • SPB-75R
  • SPB-100C
  • SPB-100T
  • SPB-100R

[Features]
· Optimal for organizing and separating items stored inside Astage Container Box, Astage Tool Stocker and Astage Active Stocker.
· One partition panel is included for convenient upright storage of parts cases and spray cans, etc.
· With the handles pushed to the outer position, the baskets can be nested.
· With the handles slid to the inner position, the baskets can be stacked.
· The SPB-25 and the SPB-45 both have 19 partition panel slots, while the SPB-75 has 17. Partitions can be adjusted to suit the size of the items stored.
· The SPB-100 series is optimal for organizing and separating items stored inside the Astage Tool Stocker (model: TST-1000-BK) and the Astage Active Stocker (model: AST-1000-RE).
· There are 17 partition panel slots, so partitions can be adjusted to suit the size of the items stored.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPB-25C
SPB-25C-PACK
SPB-25R
SPB-25R-PACK
SPB-25T
SPB-25T-PACK
SPB-45C
SPB-45C-PACK
SPB-45R
SPB-45R-PACK
SPB-45T
SPB-45T-PACK
SPB-75C
SPB-75C-PACK
SPB-75R
SPB-75R-PACK
SPB-75T
SPB-75T-PACK
SPB-100C
SPB-100C-PACK
SPB-100R
SPB-100R-PACK
SPB-100T
SPB-100T-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Load Resistance
(kg)
External Dimensions
(mm)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

7.43 €

4 giorni Clear3178×235×140124×190×1134991068156043260Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

71.00 €

12 Pezzi per confezione

7 giorni Clear3178×235×140124×190×11349910681560433120Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (12 pcs.)

7.26 €

6 giorni Red3178×235×140124×190×1134991068156067260Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

71.00 €

12 Pezzi per confezione

7 giorni Red3178×235×140124×190×11349910681560673120Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (12 pcs.)

7.26 €

6 giorni Turquoise Blue3178×235×140124×190×1134991068156050260Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

71.00 €

12 Pezzi per confezione

7 giorni Turquoise Blue3178×235×140124×190×11349910681560503120Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (12 pcs.)

10.72 €

6 giorni Clear6220×310×180152×250×1504991068156074460Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

90.23 €

10 Pezzi per confezione

7 giorni Clear6220×310×180152×250×15049910681560744600Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (10 pcs.)

10.72 €

6 giorni Red6220×310×180152×250×1504991068156098460Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

90.23 €

10 Pezzi per confezione

7 giorni Red6220×310×180152×250×15049910681560984600Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (10 pcs.)

10.80 €

4 giorni Turquoise Blue6220×310×180152×250×1504991068156081460Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

90.23 €

10 Pezzi per confezione

7 giorni Turquoise Blue6220×310×180152×250×15049910681560814600Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (10 pcs.)

15.65 €

6 giorni Clear12308×363×240214×287×2084991068156104820Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

109.40 €

8 Pezzi per confezione

7 giorni Clear12308×363×240214×287×20849910681561046560Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (8 pcs.)

15.65 €

6 giorni Red12308×363×240214×287×2084991068156128820Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

109.40 €

8 Pezzi per confezione

7 giorni Red12308×363×240214×287×20849910681561286560Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (8 pcs.)

15.65 €

6 giorni Turquoise Blue12308×363×240214×287×2084991068156111820Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

109.40 €

8 Pezzi per confezione

7 giorni Turquoise Blue12308×363×240214×287×20849910681561116560Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (8 pcs.)

24.36 €

6 giorni Clear20400×480×280292×390×24549910681561351460Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

131.87 €

6 Pezzi per confezione

7 giorni Clear20400×480×280292×390×24549910681561358760Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (6 pcs.)

24.36 €

6 giorni Red20400×480×280292×390×24549910681561591460Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

131.87 €

6 Pezzi per confezione

7 giorni Red20400×480×280292×390×24549910681561598760Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (6 pcs.)

24.36 €

6 giorni Turquoise Blue20400×480×280292×390×24549910681561421460Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 pc.

131.87 €

6 Pezzi per confezione

7 giorni Turquoise Blue20400×480×280292×390×24549910681561428760Body, Handle, Partition Plate: Polypropylene1 Pack (6 pcs.)

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico