Astage, contenitore di protezione, chiuso【1-10 Pezzi per confezione】

Astage, contenitore di protezione, chiuso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SLC-13CL
  • SLC-22CL
  • SLC-25CL
  • SLC-45CL

[Features]
· With seals on the lid back side frame.
· Can be stacked.
· With a convenient scale on the lid.
· A durable, stainless steel wire buckle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLC-13CL
SLC-13CL-PACK
SLC-22CL
SLC-22CL-PACK
SLC-25CL
SLC-25CL-PACK
SLC-45CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

16.08 €

3 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49910681590750.9Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 pc.

100.31 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49910681590759Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 case (10 pcs)

25.43 €

5 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49910681590991.5Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 pc.

114.49 €

5 Pezzi per confezione

6 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49910681590997.5Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 case (5 pcs)

20.95 €

3 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49910681590821.2Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 pc.

113.88 €

6 Pezzi per confezione

6 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49910681590827.2Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 case (6 pcs)

122.34 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49910681591058.4Wire: Stainless Steel Packing: Polyethylene Foam1 case (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Clear Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico