• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Astage, contenitore System, pannello separatore scatola NW (misure disponibili: piccolo, medio, grande, XL)【1-12 Pezzi per confezione】

Astage, contenitore System, pannello separatore scatola NW (misure disponibili: piccolo, medio, grande, XL)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SYS-L
  • SYS-LL
  • SYS-S
  • SYS-M

[Features]
· SYS-L can be used for SY-130/250 and NW box M1/NW13/NW25. 1 bag includes 1 piece.
· SYS-LL can be used for SY-220/450 and NW box L1/NW22/NW45. 1 bag includes 1 piece.
· SYS-S can be commonly used for all system containers and NW boxes. 1 bag includes 3 pieces.
· SYS-M can be commonly used for all system containers and NW boxes. 1 bag includes 3 pieces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SYS-L
SYS-L-PACK
SYS-LL
SYS-LL-PACK
SYS-M
SYS-M-PACK
SYS-S
SYS-S-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

4.19 €

5 giorni 49452960042490.13Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Bag (1 Sheets)

36.03 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni 49452960042491.56Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Pack (12 pcs)

4.85 €

5 giorni 49452960042560.16Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Bag (1 Sheets)

43.89 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni 49452960042561.92Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Pack (12 pcs)

4.73 €

3 giorni 49452960042320.1Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Bag (3 Sheets)

39.00 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni 49452960042321.2Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Pack (12 pcs)

3.58 €

5 giorni 49452960042250.04Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Bag (3 Sheets)

28.69 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni 49452960042250.48Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Pack (12 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico