Astage, scatola NF (corpo principale, coperchio)

Astage, scatola NF (corpo principale, coperchio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NF-1.5-BL
  • NF-1.5-CL
  • NF-7-BL
  • NF-7-CL
  • NF-11-BL
  • NF-11-CL
  • NF-13-BL
  • NF-13-CL
  • NF-22-BL
  • NF-22-CL
  • NF-25-BL
  • NF-25-CL
  • NF-45-BL
  • NF-45-CL
  • NF-50-BL
  • NFF-1.5-BL
  • NFF-1.5-CL
  • NFF-7-11-BL
  • NFF-7-11-CL
  • NFF-13-25-BL
  • NFF-13-25-CL
  • NFF-22-45-BL
  • NFF-22-45-CL
  • NFF-50-BL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Convenient and can be stacked (2 can be stacked with NF boxes NF7 and NF11). With scale markings up to 15 cm.
· Convenient and can be stacked (NF-7 possible with NF11 type NF boxes).
· Convenient and can be stacked (NF-13 possible with NF25 type NF boxes).
· Convenient and can be stacked (NF-22 possible with NF45 type NF boxes).
· NFF is a lid for NF boxes.
· NFF-1.5 comes with scale markings up to 15 cm.
· NFF-7 comes with scale markings up to 25 cm.
· NFF-13 comes with scale markings up to 35 cm.
· NFF-22 comes with scale markings up to 43 cm.
· NFF-50 is a lid for NF boxes. With scale markings up to 60 cm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NF-1.5-BL
NF-1.5-CL
NF-7-BL
NF-50-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
Color Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Amount Of Content

3.09 €

1.85 €

24 Stesso giorno

Stock

-Blu159(W)×124(D)×80(H)49910681439060.11 pc.

4.14 €

24 Disponibile 5 giorni -Tipo trasparente159(W)×124(D)×80(H)49910681439130.11 pc.

8.26 €

24 Disponibile 5 giorni -Blu158(W)×283(D)×95(H)49910681439200.31 pc.

37.97 €

1 Disponibile 8 giorni 42Blu362(W)×617(D)×185(H)49910681440571.61 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico