Astage, contenitore ripiegabile (corpo principale, coperchio)【1-20 Pezzi per confezione】

Astage, contenitore ripiegabile (corpo principale, coperchio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NM-35-SBK
  • NM-35-SWH
  • NMF-35-SBK
  • NMF-35-SWH

[Features]
· Also convenient for A4 files (spine up), outdoor camping, etc.
· A mesh-type that enables contents to be checked and that can also be stacked.
· With scale markings on the upper frame up to 45 cm.
· NM-35-SBK is a lid for folding containers.
· NM-35-SWHha is a lid for folding containers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NM-35-SBK
NM-35-SBK-PACK
NM-35-SWH
NM-35-SWH-PACK
NMF-35-SBK
NMF-35-SBK-PACK
NMF-35-SWH
NMF-35-SWH-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Details Type Color Details Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Amount Of Content

18.48 €

5 giorni ---32BlackMain BodySmoke Black317(W)×455(D)×244(H)49910681500721.31 pc.

169.42 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni ---32BlackMain BodySmoke Black317(W)×455(D)×244(H)4991068150072131 Set (10 pcs)

18.48 €

5 giorni ---32WhiteMain BodySmoke White317(W)×455(D)×244(H)49910681500891.31 pc.

169.42 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni ---32WhiteMain BodySmoke White317(W)×455(D)×244(H)4991068150089131 Set (10 pcs)

6.82 €

5 giorni 35549525-BlackLidSmoke Black-49910681500960.41 pc.

107.35 €

20 Pezzi per confezione

6 giorni 35549525-BlackLidSmoke Black-499106815009681 Set (20 pcs)

6.82 €

5 giorni 35549525-WhiteLidSmoke White-49910681501020.41 pc.

107.35 €

20 Pezzi per confezione

6 giorni 35549525-WhiteLidSmoke White-499106815010281 Set (20 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico