Cassetta per attrezzi Astage, ST【1-8 Pezzi per confezione】

Cassetta per attrezzi Astage, ST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TBST-380-BK
  • TBST-490-BK
  • TBST-560-BK

[Features]
· Trays for storing small items.
· Contains a U-shaped tray. The gap in the tray (approximate dimensions: W 230 × D 80 × H 247 mm) allows tall items such as spray cans, etc., to be stored upright.
· Made of ABS resin, the buckles are robust and damage resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBST-380-BK
TBST-380-BK-PACK
TBST-490-BK
TBST-490-BK-PACK
TBST-560-BK
TBST-560-BK-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?External Dimensions
(mm)
Inside Dimension
(mm)
Tray Dimensions
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

15.74 €

3 giorni 380×220×190309×149×156309×149×1184991068150713800Body, Lid, Tray, Handle: Polypropylene, Buckle: ABS Resin1 pc.

99.15 €

8 Pezzi per confezione

6 giorni 380×220×190309×149×156309×149×11849910681507136400Body, Lid, Tray, Handle: Polypropylene, Buckle: ABS Resin1 Pack (8 pcs.)

20.05 €

5 giorni 490×255×238391×171×194391×171×15049910681507201300Body, Lid, Tray, Handle: Polypropylene, Buckle: ABS Resin1 pc.

108.16 €

6 Pezzi per confezione

6 giorni 490×255×238391×171×194391×171×15049910681507207800Body, Lid, Tray, Handle: Polypropylene, Buckle: ABS Resin1 Pack (6 pcs.)

23.23 €

3 giorni 560×290×290441×191×237441×191×18349910681507371900Body, Lid, Tray, Handle: Polypropylene, Buckle: ABS Resin1 pc.

103.80 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni 560×290×290441×191×237441×191×18349910681507377600Body, Lid, Tray, Handle: Polypropylene, Buckle: ABS Resin1 Pack (4 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Black

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico