• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassetta per attrezzi multiuso Astage【1-12 Pezzi per confezione】

Cassetta per attrezzi multiuso Astage

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • OIB-DT-SM
  • OIB-DT-BL

[Features]
· Convenient for storing a wide variety of items, such as hobby goods, fishing tackle, etc.
· Large items can be stored in the main body, while small parts, etc., can be stored in the upper and lower trays.
· The upper tray has 8 fixed compartments, some of which have small lids.
· The lower tray has partitions that can be moved as desired. (Number of partitions: 4)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OIB-DT-BL
OIB-DT-BL-PACK
OIB-DT-SM
OIB-DT-SM-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

16.12 €

5 giorni Blue4991068149571800Polypropylene1 pc.

122.65 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni Blue49910681495719600Polypropylene1 Pack (12 pcs.)

16.12 €

5 giorni Smoke4991068149564800Polypropylene1 pc.

122.65 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni Smoke49910681495649600Polypropylene1 Pack (12 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Dimensions(mm) 337×196×159 Inside Dimension(mm) 299×146×140 Tray Dimensions(mm) 299×146×74

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico