• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Unità attiva Astage【1-12 Pezzi per confezione】

Unità attiva Astage

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • AU-9
  • AU-6
  • AU-M8

[Features]
· Removal is possible and can be mounted to waist belts.
· The upper left side of the handle features a diameter scale while the upper right side features a bit holder.
· AU-9 includes 9 naturally colored mini-cases with belt hooks through which contents can be seen.
· AU-6 includes 6 naturally colored mini-cases with belt hooks through which contents can be seen.
· AU-M8 includes 6 naturally colored mini-cases with belt hooks and 2 L-size mini-cases with belt hooks through which contents can be seen.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AU-6
AU-6-PACK
AU-9
AU-M8
AU-M8-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Mass
(g)
Material Accessory Amount Of Content

19.15 €

3 giorni 4945296010585900PolypropyleneMini Case with Belt Hook L X 61 pc.

148.58 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni 494529601058510800PolypropyleneMini Case with Belt Hook L X 61 Pack (12 pcs.)

19.53 €

3 giorni 4945296004027900PolypropyleneMini Case with Belt Hook X 91 pc.

19.30 €

3 giorni 4945296010592900PolypropyleneMini Case with Belt Hook x 6, Mini Case with Belt Hook L x 21 pc.

149.89 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni 494529601059210800PolypropyleneMini Case with Belt Hook x 6, Mini Case with Belt Hook L x 21 Pack (12 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Height (mm) 290 Width (mm) 305
Depth (mm) 70

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico