• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mini scatola Astage con gancio per cintura【1-24 Pezzi per confezione】

Mini scatola Astage con gancio per cintura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BF-MINI
  • BF-MINI-L

[Features]
· Can be stored inside Astage Active Units AU-9, AU-6 and AU-M8 (sold separately).
· Can be mounted to waist belts.
· Featuring a natural color through which contents can be seen.
· A case that can be used for a wide range of applications to suit the user's taste including the storage of parts such as small screws and nails, as well as the storage of hobby or fishing goods.
· The BF-MINI-L is a wide type that can also hold 125 mm nails.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BF-MINI
BF-MINI-L
BF-MINI-L-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

3.24 €

6 giorni 96494529600409650Polypropylene1 pc.

4.01 €

5 giorni 145494529601060880Polypropylene1 pc.

56.15 €

24 Pezzi per confezione

6 giorni 14549452960106081920Polypropylene1 Pack (24 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Height (mm) 65 Depth (mm) 73

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico