• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola portaminuteria con divisori Astage

Scatola portaminuteria con divisori Astage

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • S-A1
  • S-A2
  • S-A3
  • S-A4
  • S-A6
  • S-F1
  • S-F2
  • S-F3
  • S-F4
  • S-F6

[Features]
· S-A1, S-A2 and S-A3 are one bag with four pieces included.
· S-A4 and S-A6 are one bag with two pieces included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-A1
S-A2
S-A3
S-A4
S-A6
S-F1
S-F2
S-F3
S-F4
S-F6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Width (mm) JAN Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

3.26 €

3 giorni 2334499106815297711Polypropylene1 pc.

3.47 €

3 giorni 2370499106815298420Polypropylene1 pc.

3.66 €

3 giorni 23106499106815299126Polypropylene1 pc.

3.00 €

5 giorni 23143499106815300420Polypropylene1 pc.

3.68 €

3 giorni 23216499106815301129Polypropylene1 pc.

3.45 €

3 giorni 4334499106815302817Polypropylene1 pc.

3.69 €

3 giorni 4370499106815303530Polypropylene1 pc.

4.01 €

3 giorni 43106499106815304245Polypropylene1 pc.

3.70 €

3 giorni 43143499106815305932Polypropylene1 pc.

3.98 €

3 giorni 43216499106815306651Polypropylene1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Depth (mm) 8 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico