Scatola portaminuteria Astage, senza divisori

Scatola portaminuteria Astage, senza divisori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • F-120A
  • F-155HA
  • F-155A
  • F-155F
  • F-230HA
  • F-230HF
  • F-230A
  • F-230F
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An open type with no partitions that can be arranged as desired.
· By using separately sold partitions, layouts can be made as desired to fit the items being stored.
· The buckle is made from sturdy and secure ABS resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-120A

Codice componente
F-120A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Height (mm) 33 Width (mm) 119
Depth (mm) 93 Inside Dimension(mm) 102(W)×66(D)×22(H) JAN Code 4991068153073
Mass(g) 70 Material Body, Lid: Polypropylene, Buckle: ABS Resin Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Scatola portaminuteria Astage, senza divisori, il codice articolo è il seguente: F-120A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-120A.

Supporto tecnico