Cassettiera per parti minute Astage

Cassettiera per parti minute Astage

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For neatly storing small items such as screws, as well as small tools, etc.
· The drawers are clear and enable contents to be seen.
· The backside has a hole convenient for hanging on walls.
· The drawers include partitions that can be used as desired. (No. of partitions: 20)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-380-BK

Codice componente
SC-380-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

46.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cassetto Height (mm) 187 Width (mm) 374
Depth (mm) 152 Drawer internal dimensions(mm) Drawer 60 (W) X 132 (D) X 37 (H) JAN Code 4991068143357
Mass(g) 1400 Material Main Body/Drawer: Polystyrene Accessory Rubber Leg Cap x 4 Partition Plate x 20
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cassettiera per parti minute Astage, il codice articolo è il seguente: SC-380-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-380-BK.

Supporto tecnico