Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DC-400-NA
Color | Natural | External Dimensions(mm) | 400×255×200 | Inside Dimension(mm) | 334×210×165 |
---|---|---|---|---|---|
Tray Dimensions(mm) | 334×210×100 | JAN Code | 4945296000401 | Mass(g) | 1300 |
Material | Polypropylene | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Cassetta per rettificatrici a disco Astage, il codice articolo è il seguente: DC-400-NA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DC-400-NA.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali