Manico cricchetto leggero, 1/2, 72

Manico cricchetto leggero, 1/2, 72
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Weight is reduced compared to the conventional ratchet handles.
· Features 72 gear teeth and a feed angle of 5°.
· For fastening hexagon bolts and nuts by connecting various sockets and attachments to sockets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LVR4252

Codice componente
LVR4252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.21 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 250 The Number of Teeth(sheet) 72
JAN Code 4992676007154 Trusco Code 790-2611 Material Chrome Vanadium Steel, Surface Processing: Nickel Chromium Plating
Mass(g) 400

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto leggero, 1/2, 72, il codice articolo è il seguente: LVR4252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LVR4252.

Supporto tecnico