Maschio magnetico 3–12mm

Maschio magnetico 3–12mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Small, lightweight, and easy to carry around.
· Tap guide holder that can easily perform accurate tapping operation on plane and side surface.
[Applications]
· For threading work.
· A tool that simplifies work by facilitating tapping of pilot holes in iron plate and steel, etc., with a work stand installed with a powerful magnet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MTP-13B

Codice componente
MTP-13B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

387.40 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Utensile correlato alla filettatura Dimensions(mm) Magnetic Portion Dimensions: 50 x 58.5 x 55; total Height: 210 Applicable Tap M3~M12
Adsorption Power(kN) 0.8 Stroke Length(mm) 60 JAN Code 4544554012813
Trusco Code 819-9694 Mass(g) 2500 Adsorption Method Permanent magnet type

Si trova sulla pagina di Maschio magnetico 3–12mm, il codice articolo è il seguente: MTP-13B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MTP-13B.

Supporto tecnico