• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta lunga a stadi

Punta lunga a stadi

[Features]
· The screw bites extremely well due to special surface processing of outstanding accuracy.
· It has viscosity and excellent abrasion and impact resistance.
[Applications]
· As a bit for a rechargeable/electric screwdriver.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13-BSB-2-200

Codice componente
13-BSB-2-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)

13.46 €

4 giorni 44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 200
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) No.2 Presence of magnet at the blade tip Available
JAN Code 4906842110791 Trusco Code 776-7901

Si trova sulla pagina di Punta lunga a stadi, il codice articolo è il seguente: 13-BSB-2-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13-BSB-2-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico