Impugnatura Rotary Action

Impugnatura Rotary Action
[Features]
· Can use 6.35 mm shaft bits.
· The tip is a one-touch chuck type which stops tool bits from falling out.
· The T-bar can be moved and attached/removed.
· The shaft portion rotates while the handle portion remains in the grip.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7150

Codice componente
7150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Altro Single Product/Set Classification Articolo singolo Details Type Works with 6.35 mm shaft
Overall Length(mm) 200 JAN Code 4906842220339 Trusco Code 770-6120
Accessory Stabilizing Handle Mass 220g

Si trova sulla pagina di Impugnatura Rotary Action, il codice articolo è il seguente: 7150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7150.

Supporto tecnico