Codice articolo del costruttore: TSDA-3.0
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 1.51 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSDA-3.0
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 | Shaft length L (mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.6 | Overall Length(mm) | 110 |
Mass(g) | 19.7 | JAN Code | 4989999376807 | Trusco Code | 763-0557 |
Specifications | Hardness: HRC53-56 | Material | Shaft: Chrome molybdenum steel (SNCM); Grip: Steel |
Si trova sulla pagina di Cacciavite di precisione, il codice articolo è il seguente: TSDA-3.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSDA-3.0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali