Codice articolo del costruttore: TFC-500
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 14.46 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFC-500
Tip standards | Altro | Shaft length L (mm) | 390 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 500 | Mass(g) | 159 | JAN Code | 4989999390742 |
Trusco Code | 764-7646 | Specifications | Tip diameter: 9.5 mm; Total claw length: 25 mm |
Si trova sulla pagina di Attrezzo per prelievo a ganascia flessibile, il codice articolo è il seguente: TFC-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFC-500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali