Cacciavite a cricchetto (magnetico)

Cacciavite a cricchetto (magnetico)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A mini-size ratcheting screwdriver.
· Stubby type, ideal for use in narrow places.
· The body is made of aluminum.
· Built-in magnet to prevent bits from falling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRD-38R
TRD-46B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Specifications

21.06 €

1 Disponibile 6 giorni 38604989999376654763-0468Color: red

23.73 €

1 Disponibile 7 giorni 46734989999376661763-0476Color: blue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 2 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Magnet Disponibile Opposite side dimensions(mm) 6.35

Supporto tecnico