Codice articolo del costruttore: NR-1744
Marca: SAKAE
Prezzo: 2,032.38 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Amount Of Content: 1 unit
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NR-1744
Connecting type | Tipo autonomo | Material | Acciaio | Frontage(mm) | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 638 | Height(mm) | 1810 | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 |
Product Type | Impieghi pesanti (Oltre 500kg) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 1000 | Collar | White Gray |
Details Type | Assembly type | Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) | 5000 | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Scaffalatura per impieghi pesanti, modello NR, altezza 1,810mm, il codice articolo è il seguente: NR-1744.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NR-1744.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali