• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa WATERMILLS ® per alluminio WR345 elica alta a 3 tagli, AL R345, senza rivestimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WR345N031239R03
WR345N041251R03
WR345N051451R03
WR345N061657R05
WR345N061657R10
WR345N082063R05
WR345N082063R10
WR345N082063R15
WR345N082063R20
WR345N102272R05
WR345N102272R10
WR345N102272R15
WR345N102272R20
WR345N102272R25
WR345N123283R05
WR345N123283R07
WR345N123283R10
WR345N123283R15
WR345N123283R20
WR345N123283R25
WR345N123283R30
WR345N123283R40
WR345N143283R05
WR345N143283R07
WR345N143283R10
WR345N143283R20
WR345N143283R25
WR345N143283R30
WR345N163692R05
WR345N163692R10
WR345N163692R20
WR345N163692R25
WR345N163692R30
WR345N184592R10
WR345N2050104R1
WR345N2050104R2
WR345N2050104R3
WR345N2050104R4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

47.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30.312393

47.20 €

1 Disponibile 7 giorni 40.312514

47.28 €

1 Disponibile 7 giorni 50.314515

47.28 €

1 Disponibile 7 giorni 60.516576

47.28 €

1 Disponibile 7 giorni 6116576

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 80.520638

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 8120638

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 81.520638

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 8220638

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 100.5227210

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 101227210

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 101.5227210

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 102227210

73.08 €

1 Disponibile 7 giorni 102.5227210

97.00 €

1 7 giorni 120.5328312

97.00 €

1 7 giorni 120.7328312

97.00 €

1 7 giorni 121328312

97.00 €

1 7 giorni 121.5328312

97.00 €

1 7 giorni 122328312

97.00 €

1 7 giorni 122.5328312

97.00 €

1 7 giorni 123328312

97.00 €

1 7 giorni 124328312

120.66 €

1 7 giorni 140.5328314

120.66 €

1 7 giorni 140.7328314

120.66 €

1 7 giorni 141328314

120.66 €

1 7 giorni 142328314

120.66 €

1 7 giorni 142.5328314

120.66 €

1 7 giorni 143328314

146.77 €

1 7 giorni 160.5369216

146.77 €

1 7 giorni 161369216

146.77 €

1 7 giorni 162369216

146.77 €

1 7 giorni 162.5369216

146.77 €

1 7 giorni 163369216

235.56 €

1 7 giorni 181459218

268.21 €

1 7 giorni 2015010420

268.21 €

1 7 giorni 2025010420

268.21 €

1 7 giorni 2035010420

268.21 €

1 7 giorni 2045010420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Shank tolerance(mm) h6(DIN 6535-HA)

Supporto tecnico