• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Svasatore WATERMILLS® a 3 tagli WMC5TA 90° acciaio rapido 5% cobalto + rivestimento TiAlN

Svasatore WATERMILLS® a 3 tagli WMC5TA 90° acciaio rapido 5% cobalto + rivestimento TiAlN
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ha 3 scanalature. Applicazioni: Smussatura di fori Angolo della punta (θ): 90° Tipo di rivestimento: TiAIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WMC5TA043S4L40
WMC5TA063S5L45
WMC5TA083S6L50
WMC5TA104S6L50
WMC5TA124S8L56
WMC5TA165S10L60
WMC5TA205S10L63
WMC5TA250S10L67
WMC5TA310S12L71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

32.71 €

1 Disponibile 7 giorni 4.341.340(±1)

33.64 €

1 Disponibile 7 giorni 6.351.545(±1)

37.74 €

1 Disponibile 7 giorni 8.36250(±1)

43.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10.462.550(±1)

49.25 €

1 Disponibile 7 giorni 12.482.856(±1)

62.89 €

1 Disponibile 7 giorni 16.5103.260(±1)

80.84 €

1 Disponibile 7 giorni 20.5103.563(±1)

100.75 €

1 7 giorni 25103.867(±1)

93.88 €

1 7 giorni 31124.271(±1)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Lama singola
Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
Shank diameter tolerance h9

Supporto tecnico