• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lama per svasatore WaterMills® a 3 tagli per attacco/stacco WMHC 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WMHC063L50
WMHC083L50
WMHC104L50
WMHC124L50
WMHC165L50
WMHC205L50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Applicable Size

27.24 €

6 giorni 6.3Screw diameter: M2-M3

29.20 €

6 giorni 8.3Screw diameter: M4

31.31 €

6 giorni 10.4Screw diameter: M5

33.43 €

6 giorni 12.4Screw diameter: M6

38.71 €

6 giorni 16.5Screw diameter: M8

48.21 €

6 giorni 20.5Screw diameter: M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Single blade
Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
Overall Length(mm) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico