Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WMSFC25S12L78
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90° | Tool Diameter (D)(mm) | 25.0(+0.3) |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Shank diameter (φ)(mm) | 12 | Tip diameter(mm) | 3 |
Overall Length(mm) | 78(±1) | Shank diameter tolerance | h9 |
Si trova sulla pagina di Svasatore WATERMILLS ® 1 taglio WMSFC 90° per foratura, smussatura, rivestimenti, il codice articolo è il seguente: WMSFC25S12L78.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WMSFC25S12L78.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali