[Material]
· Ultra-fine particle carbide and TiAlN coating
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WMMFX30S4L50 |
WMMFX40S5L50 |
WMMFX50S6L50 |
WMMFX60S8L60 |
WMMFX80S10L70 |
WMMFX100S12L70 |
WMMFX120S12L70 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (φ) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | Groove Length (mm) | Blade diameter tolerance | Shank diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.11 € | 6 giorni | 3 | 4 | 0.3 | 50 | 6.0 | h9 | h6 | ||
63.63 € | 6 giorni | 4 | 5 | 0.4 | 50 | 8.0 | h9 | h6 | ||
72.62 € | 6 giorni | 5 | 6 | 0.5 | 50 | 10.0 | h9 | h6 | ||
80.07 € | 6 giorni | 6 | 8 | 0.6 | 60 | 12.0 | h9 | h6 | ||
85.42 € | 6 giorni | 8 | 10 | 0.8 | 70 | 16.0 | h9 | h6 | ||
109.32 € | 6 giorni | 10 | 12 | 1 | 70 | 18.0 | h9 | h6 | ||
109.32 € | 6 giorni | 12 | 12 | 1.2 | 70 | 20.0 | d9 | h6 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Tip angle (θ) | 90° | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.