Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2557250302 |
2557250402 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
141.37 € | 1 | 20 giorni | 305 | ||
216.07 € | 1 | 20 giorni | 355 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Specifications | A umido | Application | Per calcestruzzo, malta |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 3 | Hole Diameter(mm) | 27 | Tip Height(mm) | 6.5 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali