Controllore di coppia

Controllore di coppia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Allows daily pre- and post-work torque wrench inspections via simple operation.
· The values are displayed in LED.
· Can be switched between three measurement modes (peak/track/peak hold).
· Various insertion angles and monkey types can be measured with the supplied conversion adapter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTC-60
TTC-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Mass
(g)
Torque Performance
(N▪m)
Specifications

1,127.43 €

1 5 giorni 6.35 ~ 12.70.0122002~60Dimension D: 30.0 mm; Dimension L: 155 mm

1,406.99 €

1 Disponibile 5 giorni 9.5 ~ 25.40.1260020~500Dimension D: 48.0 mm; Dimension L: 173 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Misuratore chiave dinamometrica Overall Length(mm) 205 Load direction Tipo destro
Torque Precision(±%) 1+1 scale

Supporto tecnico