LC-4204 Series Aluminium Single Point Loadcells

LC-4204 Series Aluminium Single Point Loadcells

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è un'immagine rappresentativa del prodotto reale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LC-4204-K300
LC-4204-K600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

467.00 €

1 30 giorni 10

467.00 €

1 30 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main applications Strumento per pesatura Dust-proof and waterproof function Disponibile Specification details Rated capacity (mass): 3 kN (305.9 kg)
Details of the dust-proof and waterproof performance IP54 Weight(kg) 2 Operating temperature and humidity range −10℃〜40℃

Supporto tecnico