Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AD-8922A
Main applications | Strumento per pesatura | PC Connection Function | Sì (Le opzioni che includono un cavo sono richieste.) | Printer Connection Function | Sì (Un componente opzionale può essere richiesto così come un cavo e altro.) |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4981046604192 | Accessory | Connection Cable Standard Equipment (for RS-232C Connection, Approx. 2 m) | Features | Turning ON and OFF the display, calibration, data output, switching the minimum display, switching units, and resetting to zero are possible. |
Si trova sulla pagina di AD-8922A Remote Display & Controller, il codice articolo è il seguente: AD-8922A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD-8922A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali