• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Martello antirimbalzo con manico in fibra di vetro

Martello antirimbalzo con manico in fibra di vetro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The head with built-in disc moves toward the striking surface at the moment of impact, counteracting the recoil and transmitting only the striking force
The head center is made sturdier than the types with normal sublenses inside.
The flat head has a steel insert and the round head is made of nylon.
It can be used for anything from soft and easily damaged materials to hard and sturdy ones.
It is securely fixed to the head part, while allowing easy replacement. When replacing, choose a size compatible with 300C (flat/steel insert) or 300B (round).
The head center is made of steel, welded, and has a coated finish.
The handle is covered in black synthetic rubber while the shaft is made from fiberglass and embedded in the bottom of the shaft tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
305-3
305-5
305-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)

113.79 €

1 Disponibile 5 giorni 32100310

146.65 €

1 6 giorni 40110350

164.06 €

1 Disponibile 5 giorni 50110380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello a doppia estremità Handle material Fibra di vetro

Supporto tecnico