Chiave a brugola godronata

Chiave a brugola godronata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Single Item
  • 3212LH-10
  • 3212LH-10CN
Knurling prevents slippage, allowing the user to work safely even with oiled or wet hands

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3212L-1.5
3212L-2
3212L-2.5
3212L-3
3212L-4
3212L-5
3212L-6
3212L-8
3212L-10
3212LH-10
3212LH-10CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura
(mm)
Lunghezza interna impugnatura della chiave
(mm)
Lunghezza interna della chiave inglese
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile Massa
(g)

14.55 €

1 5 giorni 1.58914M1.6-2M35

14.55 €

1 5 giorni 29916M2.5M46

14.55 €

1 9 giorni 2.511118M3M57

14.55 €

1 5 giorni 312520M4M610

16.28 €

1 5 giorni 413922M5M823

18.11 €

1 5 giorni 515925M6M1040

24.01 €

1 5 giorni 617928M8M12-1461

31.67 €

1 5 giorni 819833M10M16139

39.42 €

1 5 giorni 1022137.5M12M18-20223

132.00 €

1 5 giorni -----559

139.42 €

1 9 giorni -----582

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera

Supporto tecnico