Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8605-250TBK
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 575 | Main body: option | Main Body |
Nut Opening Range(In) | 1 3/4 | Nut Opening Range(mm) | 46 | Specifications | Handle Specifications: comfort, Pliers: chrome plating, flat grip surface |
Dimension B1(mm) | 8.0 | Dimension b2(mm) | 8.0 | Dimension B3(mm) | 14.0 |
Si trova sulla pagina di Pinza chiave anti caduta, il codice articolo è il seguente: 8605-250TBK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8605-250TBK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali