Brida per tornio con chiusura a scatto Kabuto per rettificatrice cilindrica

Brida per tornio con chiusura a scatto Kabuto per rettificatrice cilindrica
  • Sconto volumi elevati
· "One-Touch" Lathe Dog, Perfect for Polishing Shafts
· Eccentric Cam Used
· Can be easily attached or detached with one hand.
· Tightens as load increases to prevent slipping.
· Retains with a flat surface to avoid scratching finished workpiece surfaces.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8
22
30
40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Specifiche bullone Peso
(g)
Gamma di esercizio
(mm)

92.70 €

1 5 giorni 2612516.33.2M4 P0.7×2040φ4 to φ8

103.59 €

1 Disponibile 5 giorni 482888114.3M6 P1.0×25130φ13~φ24

72.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

583894114.3M6 P1.0×25160φ20~φ33

114.49 €

1 Disponibile 5 giorni 6848103114.3M6 P1.0×25190φ31~φ42

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico