High Precision Hardness Standard Specimen (ISO-JIS Compliant) Leap HL

High Precision Hardness Standard Specimen (ISO-JIS Compliant) Leap HL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· High precision hardness reference block compliant with JIS/ISO.
· Widely used for daily management of various hardness testers both in Japan and overseas, with high uniformity and stability achieving "zero dispersion of hardness", with international and universal pricing.
· A complete lineup for Brinell to nanoindentation.
[Applications]
· Daily pre-use inspection by JIS of various hardness testers: Reference test piece for hardness using indirect verification.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLE500
HLE600
HLE700
HLE800
HLE850
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard nominal hardness

582.25 €

1 Disponibile 12 giorni HLE(Dia) 500(±15)

582.25 €

1 Disponibile 12 giorni HLE(Dia) 600(±15)

582.25 €

1 Disponibile 12 giorni HLE(Dia) 700(±15)

582.25 €

1 Disponibile 12 giorni HLE(Dia) 800(±15)

582.25 €

1 Disponibile 12 giorni HLE(Dia) 850(±15)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standards-compliant (HV Measurement) SK85 φ115×33 Hardness Classification Leap HL

Supporto tecnico