Codice articolo del costruttore: NKAP330
Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Prezzo: 18.43 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NKAP330
Toolbox Type | Altro | Mass(g) | 94 | Plate Thickness(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L(mm) | 175.9 | Dimension W(mm) | 112.2 | Dimension R(mm) | 17 |
RoHS Compliant | ○ | Material | Panel: Aluminum (Alumite Treatment), Mounting Screw: Stainless Steel | Supported cases | NANO330 |
Number of mounting screws | 2 |
Si trova sulla pagina di Pannelli in alluminio tipo NKAP per NANO/NK, il codice articolo è il seguente: NKAP330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKAP330.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali