• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lama Ace Siding per ceramica

Lama Ace Siding per ceramica

[Features]
· A balanced multi-type with smooth sharpness and less resistance.

(i)Nota

  • It cannot be used with the disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AS-100
AS-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

34.51 €

5 giorni 100144983517021323

37.60 €

5 giorni 125184983517021347

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade thickness(mm) 1.8 Details Type For Ceramics Internal Diameter(mm) 20
Base Thickness(mm) 1.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico