• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave dinamometrica tipo segnale CDB-S

Chiave dinamometrica tipo segnale CDB-S

[Features]
· Head exchangeable type torque wrench.
· Ideal for use as a lightweight, clearly visible inspection tool.
· Cost-saving torque wrench with head that can be exchanged depending on the application.
· CDB, equipped as standard, is convenient for the reading of maximum values.
· Worker fatigue decreases due to having fewer irregular shapes compared to plates.
· The dial scale is rotatable.
· Can be securely used in the EU region as well.
· ISO 6789 Type I Class B calibration procedure compliant.
[Applications]
· For inspection and tightening.

(i)Nota

  • The image is a representative product image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDB25NX10D-S

Codice componente
CDB25NX10D-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMass
(g)

204.35 €

3 giorni 10480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Dial Type Torque adjustment range(N·m) 3~25 Minimum graduation(N·m) 0.5
Head Replaceable Available Overall Length(mm) 255 Load direction Left/Right
Torque Precision(±%) 3 Details Type Direct-read type torque wrench with friction pointer Applicable Replacement Head 10D

Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica tipo segnale CDB-S, il codice articolo è il seguente: CDB25NX10D-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDB25NX10D-S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico