• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Chiave dinamometrica con misuratore di coppia a prova di errore MPQL/MQL

Chiave dinamometrica con misuratore di coppia a prova di errore MPQL/MQL

[Features]
· When the torque wrench operates, marks are left on the head of the bolt.
· The vivid marking serves as an easy visible reminder not to overlook tightening.
· No marking as long as the set torque is not attained.
· Using quick-drying, everlasting ink, the marks do not disappear.
· By extending the socket with an extension bar, you can also tighten/mark in deep positions.
· The marker part is cartridge type with easy ink replenishment.
· Power source is not required since marking is carried out by the operative mechanism of the torque wrench.
· Each ink refill allows marking approximately 6,000 times.
· Marker vertical adjustment is possible (±5 mm)
· Can be securely used outside Japan, such as in the EU.
· ISO 6789 Type II Class A calibration procedure compliant.
[Applications]
· Fail-safe (prevents omitted tightening)

(i)Nota

  • The image is a representative product image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPQL50N
MPQL100N4
MPQL140N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTorque adjustment range
(N·m)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Specifications

341.48 €

13 giorni 1010–500.5245700Pre-Locked Type

360.24 €

11 giorni 1020~1001325950Pre-Locked Type

359.51 €

11 giorni 1030~14013851100Pre-Locked Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Stampo preimpostato Load direction Tipo destro Torque Precision(±%) 3
Details Type Marking Torque Wrench with Scale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico