• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave dinamometrica tipo segnale SP/SP2/SP2-MH

Chiave dinamometrica tipo segnale SP/SP2/SP2-MH
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Single function type torque wrench with wrench head. Abundant standard models for quick delivery.
[Applications]
· Assembly work using just a single bolt.

(i)Nota

  • The image is a representative product image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP2N2X8

Codice componente
SP2N2X8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Specifications

104.41 €

13 giorni 150With spanner head

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Single Function Type Torque adjustment range(N·m) 0.4~2 Overall Length(mm) 171
Load direction Right Torque Precision(±%) 3 Head width(mm) 19
Details Type Signal type torque wrench without scales Dimension thickness(mm) 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico