Chiave dinamometrica con misuratore di coppia a prova di errore CMQSP

Chiave dinamometrica con misuratore di coppia a prova di errore CMQSP

[Features]
· When the torque wrench operates, matching marks are placed on the bolt and the workpiece.
· Matching marks are effective for "looseness checking" and "tampering checking"as well as preventing overlooked tightening.
· No marking other than the set torque.
· Using quick-drying, everlasting ink, the marks do not disappear.
· Each ink refill allows marking approximately 3,000 times.
· The marker part is cartridge type.
· Power source is not required since marking is carried out by the operative mechanism of the torque wrench.
· Can be securely used outside Japan, such as in the EU.
· ISO 6789 Type II Class B calibration procedure compliant.
[Applications]
· Fail-safe (prevents omitted tightening)

(i)Nota

  • The image is a representative product image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CMQSP-M10

Codice componente
CMQSP-M10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRoHS Mass
(g)
Specifications

517.48 €

8 giorni Piena conformitàCorresponds To1130With ratchet

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Single Function Type Torque adjustment range(N·m) 20~100 Two-plane dimensions(mm) 8
Overall Length(mm) 320 Load direction Right Torque Precision(±%) 3
Details Type Marking Torque Wrench for Hex Socket Head Cap Screws

Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica con misuratore di coppia a prova di errore CMQSP, il codice articolo è il seguente: CMQSP-M10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CMQSP-M10.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico