Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FTD50CN |
FTD100CN |
FTD200CN |
FTD400CN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Torque Adjustment Range (cN/m) | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.99 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10–50 | N. 1 | 0.7 | 1 | 215 | 285 | |
269.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20~100 | N. 2 | 0.7 | 2 | 215 | 290 | |
291.99 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 40–200 | N. 2 | 0.9 | 5 | 263 | 390 | |
303.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80~400 | N. 2 | 0.9 | 10 | 263 | 410 |
Loading...
Product Type | Tipo scala graduata | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 7 | Torque Precision (±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Load direction | Tipo sinistro/destro | Details Type | Direct-read type torque screwdriver |
Configura
Proprietà di base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali