Morsa a vite di alta precisione

Morsa a vite di alta precisione
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Una morsa a vite di precisione accuratamente progettata. La dimensione massima del pezzo è di 150 mm.
Il materiale utilizzato è SKS-3 con indurimento HRC62.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNV-80

Codice componente
HNV-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,561.81 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 180 (manopola escl.) Larghezza(mm) 70 Altezza(mm) 70
Apertura bocca(mm) 80 Larghezza bocca(mm) 70 Profondità bocca(mm) 30
Precisione Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.002mm Materiale SKS-3 Durezza tempra HRC62°
Massa(kg) 5.2

Si trova sulla pagina di Morsa a vite di alta precisione, il codice articolo è il seguente: HNV-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNV-80.

Supporto tecnico