Tronchesine in plastica liscia Merry 170PL (Codici componente)

Tronchesine in plastica liscia Merry 170PL
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
La lama presenta un tagliente eccezionalmente sottile e affilato rispetto alle tradizionali tronchesine in plastica.
Una lama fine, con una lunghezza di taglio effettiva di 24 mm.
Include un rivestimento in elastomero, una molla e un fermo per evitare il disallineamento della lama.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

170PL-150

Codice componente
170PL-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.37 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 165
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 5 Massa(g) 115

Si trova sulla pagina di Tronchesine in plastica liscia Merry 170PL, il codice articolo è il seguente: 170PL-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170PL-150.

Supporto tecnico