Pinzette con punta in plastica【1-2 Pezzi per confezione】

Pinzette con punta in plastica
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Utilizzabilità simile a quella delle pinzette in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-640-P
P-640P-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Lunghezza complessiva
(mm)
Prodotto set di prodotti singolo Parti corpo principale Con/senza funzione di sostituzione della punta Tipi di parte Larghezza di apertura massima
(mm)
Tipo dettagli Misura Peso
(g)
Termoresistenza
(°C)
Rempitruciolo di ricambio

18.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox-Articolo singoloCorpo principaleDisponibile-10-Lunghezza punta: 48 mm17220 (punta)P-640P-1

4.82 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10-48-Parte-Punta-Punta in plastica--220-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale punta PBT Funzione di non magnetismo S/N Disponibile
Larghezza punta(mm) 1.2 Colore punta Bianco RoHs Con supporto

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico