Fresa testa a sfera collare super lungo a spirale SSPBL220 CBN (Codici componente)

Fresa testa a sfera collare super lungo a spirale SSPBL220 CBN
[Caratteristiche]
Supporta una fresatura più profonda utilizzando le caratteristiche di SSPB220; è dotata di testa a sfera e forma conica a spirale per migliorare sia l’affilatura che la resistenza alla scheggiatura dei taglienti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSPBL220-R0.1-1
SSPBL220-R0.2-2
SSPBL220-R0.2-3
SSPBL220-R0.3-3
SSPBL220-R0.3-4
SSPBL220-R0.3-5
SSPBL220-R0.3-6
SSPBL220-R0.4-4
SSPBL220-R0.4-6
SSPBL220-R0.5-4
SSPBL220-R0.5-6
SSPBL220-R0.5-8
SSPBL220-R0.5-10
SSPBL220-R0.6-6
SSPBL220-R0.15-0.9
SSPBL220-R0.15-1.5
SSPBL220-R0.25-1.5
SSPBL220-R0.25-2.5
SSPBL220-R0.25-3.5
SSPBL220-R0.75-7.5
SSPBL220-R0.75-10
SSPBL220-R0.75-15
SSPBL220-R1-6
SSPBL220-R1-8
SSPBL220-R1-10
SSPBL220-R1-14
SSPBL220-R1-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
(D) Diametro lama
(mm)
(d2) Diametro collo
(mm)

220.21 €

1 6 giorni -0.15-10.20.18

200.22 €

1 6 giorni -0.3-20.40.37

200.22 €

1 6 giorni -0.35230.40.37

186.89 €

1 6 giorni ---30.60.56

186.89 €

1 6 giorni --5340.60.56

190.23 €

1 6 giorni --5350.60.56

190.23 €

1 6 giorni --5360.60.56

186.89 €

1 6 giorni -0.65340.80.76

186.89 €

1 6 giorni -0.65360.80.76

186.89 €

1 6 giorni --51410.95

186.89 €

1 6 giorni --53610.95

190.23 €

1 6 giorni --53-10.95

190.23 €

1 6 giorni --53-10.95

193.55 €

1 6 giorni 0.6-5361.21.15

210.22 €

1 6 giorni -0.23-0.90.30.28

210.22 €

1 6 giorni -0.23-1.50.30.28

193.55 €

1 6 giorni -0.38-1.50.50.46

193.55 €

1 6 giorni -0.38-2.50.50.46

193.55 €

1 6 giorni -0.38523.50.50.46

193.55 €

1 6 giorni --527.51.51.45

193.55 €

1 6 giorni --52-1.51.45

193.55 €

1 6 giorni --52-1.51.45

193.55 €

1 6 giorni 1-53621.94

193.55 €

1 6 giorni 1-53-21.94

196.89 €

1 6 giorni 1-53-21.94

196.89 €

1 6 giorni 1-531421.94

196.89 €

1 6 giorni 1-53-21.94

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera collo lungo materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio ad alta durezza –HRC60 / Acciaio ad alta durezza –HRC65 Rivestimento Senza rivestimento
Precisione R(μm) -0.003 – 0.003 Applicazione di lavorazione Superficie curva Con/senza torsione
(γ) Angolo collo(°) 15°

Supporto tecnico